产品编号: FX适配器卡条ST

FX 适配器条 12 ST

FiberExpress 适配器条,装有 12 个 ST 单模适配器,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX适配器卡条ST

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室

重量

0.093 kg

总高度

1 m

总宽度

6.5

总长度

1.14 ft

最大容量

6 光纤,6 ST 单模适配器

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

端接类型

前端

线缆/连接器固定

11.250 lbs.

连接器/硬件保持

11.25 lbs

1次端接耐久性

500 次循环

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Element Description Color
Steel Connector Body Metal
ST Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

随附零件

防尘帽

包装

塑料袋单独包装。 标准包装为 30 个单位。

备注

有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.294 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.294 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 端口数量 适配器颜色
AX100080 黑色 12 端口 米色

资源

Resources