产品编号: FX UHD标准搁架1U

FX Ultra HD标准搁架1U

FX Ultra HD 1U 标准架,4 个插槽,空。 有钛色或黑色饰面可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

3.706 kg

总高度

44.450 m

总宽度

482.600 mm

深度

393.700

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝 (12-24); 螺丝 (10-32);尼龙搭扣带;识别标签

包装

单独纸板箱包装

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 安装指南:PX105539。

更新和修订

修订编号:0.89 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.89 修订日期:02-12-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX105673 黑色 611589153195

资源

Resources