产品编号: FC4X12LKFPNx

FX ECX CASS OM4 12P 带 250 尾纤 LC 键控双工

FX ECX 盒式光缆,OM4,12 端口,带 250um 彩色编码尾纤,LC 键控双工,红色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250um 尾纤、接头套管和电缆扎带

相关零件

FX ECX 配线架/壁挂式外壳、ECX 接头/分线盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。 接头支架与 Belden 接头套管零件编号(收缩后直径)兼容:FXFUHS900AB25(2.5 毫米)、FXFUHS9T2CB25(2.0 毫米)、FXFUHS250DB25(1.5 毫米)和 FXFUHSRIBEB12(椭圆形 4.1 毫米 X 4.6 毫米)。

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 端口数量
FC4X12LKFPNA LC 键控 水蓝色 12 端口
FC4X12LKFPNB LC 键控 蓝色 12 端口
FC4X12LKFPNG LC 键控 绿色 12 端口
FC4X12LKFPNM LC 键控 棕色 12 端口
FC4X12LKFPNN LC 键控 黑色 12 端口
FC4X12LKFPNO LC 键控 橙色 12 端口
FC4X12LKFPNP LC 键控 粉色 12 端口
FC4X12LKFPNR LC 键控 红色 12 端口
FC4X12LKFPNS LC 键控 灰色 12 端口
FC4X12LKFPNV LC 键控 紫色 12 端口
FC4X12LKFPNW LC 键控 白色 12 端口
FC4X12LKFPNY LC 键控 黄色 12 端口