产品编号: FC5X06LKFMNx

FX ECX CASS OM5 06P 大规模融合尾纤 LC 键控双工

FX ECX 盒式磁带,OM5,06 端口,带 250um 大规模熔接带状尾纤,LC 键控双工,红色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM5

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

12 根光纤,6 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250um 尾纤、接头套管和电缆扎带

相关零件

FX ECX 配线架/壁挂式外壳、ECX 接头/分线盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。 接头支架与 Belden 接头套管零件编号(收缩后直径)兼容:FXFUHS900AB25(2.5 毫米)、FXFUHS9T2CB25(2.0 毫米)、FXFUHS250DB25(1.5 毫米)和 FXFUHSRIBEB12(椭圆形 4.1 毫米 X 4.6 毫米)。

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 端口数量
FC5X06LKFMNA LC 键控 水蓝色 6 端口
FC5X06LKFMNB LC 键控 蓝色 6 端口
FC5X06LKFMNG LC 键控 绿色 6 端口
FC5X06LKFMNM LC 键控 棕色 6 端口
FC5X06LKFMNN LC 键控 黑色 6 端口
FC5X06LKFMNO LC 键控 橙色 6 端口
FC5X06LKFMNP LC 键控 粉色 6 端口
FC5X06LKFMNR LC 键控 红色 6 端口
FC5X06LKFMNS LC 键控 灰色 6 端口
FC5X06LKFMNV LC 键控 紫色 6 端口
FC5X06LKFMNW LC 键控 白色 6 端口
FC5X06LKFMNY LC 键控 黄色 6 端口