产品编号: FC5X06LKMFAx

FX ECX CASS OM5 06P MPO06(F) LC 键控双工

FX ECX 盒式,OM5,06 端口,MPO-12(母头)A 型,LC 键控双工红色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM5

总高度

1.290 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.790 in

最大容量

12 根光纤,6 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX 配线架/壁挂式外壳、ECX 接头/分线盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

备注

欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 端口数量
FC5X06LKMFAA LC 键控 水蓝色 6 端口
FC5X06LKMFAB LC 键控 蓝色 6 端口
FC5X06LKMFAG LC 键控 绿色 6 端口
FC5X06LKMFAM LC 键控 棕色 6 端口
FC5X06LKMFAN LC 键控 黑色 6 端口
FC5X06LKMFAO LC 键控 橙色 6 端口
FC5X06LKMFAP LC 键控 粉色 6 端口
FC5X06LKMFAR LC 键控 红色 6 端口
FC5X06LKMFAS LC 键控 灰色 6 端口
FC5X06LKMFAV LC 键控 紫色 6 端口
FC5X06LKMFAW LC 键控 白色 6 端口
FC5X06LKMFAY LC 键控 黄色 6 端口