产品编号: FC5X12LKMFAx

FX ECX CASS OM5 12P MPO12(F) LC 键控双工

FX ECX 盒式,OM5,12 端口,MPO-12(母头)A 型,LC 键控双工红色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM5

总高度

1.290 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.790 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX 配线架/壁挂式外壳、ECX 接头/分线盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

备注

欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 端口数量
FC5X12LKMFAA LC 键控 水蓝色 12 端口
FC5X12LKMFAB LC 键控 蓝色 12 端口
FC5X12LKMFAG LC 键控 绿色 12 端口
FC5X12LKMFAM LC 键控 棕色 12 端口
FC5X12LKM 风扇 LC 键控 黑色 12 端口
FC5X12LKMFAO LC 键控 橙色 12 端口
FC5X12LKMFAP LC 键控 粉色 12 端口
FC5X12LKMFAR LC 键控 红色 12 端口
FC5X12LKMFAS LC 键控 灰色 12 端口
FC5X12LKMFAV LC 键控 紫色 12 端口
FC5X12LKMFAW LC 键控 白色 12 端口
FC5X12LKMFAY LC 键控 黄色 12 端口