产品编号: FCSX06SAFS

FX ECX CASS OS2 06P 拼接,SC_DX/APC

FX ECX 卡带,OS2,06 端口,拼接,SC/APC 双工,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.584 lbs.

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

12 根纤维

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

橡胶条、扎带

相关零件

FX ECX 面板

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:10-23-2025