产品编号: FCZX04KC

FX ECX 卡带 KEYCONNECT 04P

FX ECX 卡带,4 个端口,KEYCONNECT,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.5 lbs

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.700 in

最大容量表

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 4 Ports keyconnect

最大容量

4 个端口

力学测试

Description

前端连接

静态

连接器系统兼容性

KeyConnect

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black keyconnect

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

橡胶条、现场布线固定装置和电缆扎带

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

有关此产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组 ([email protected]) 或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025