产品编号: PPL3MPOM

PatchPro 12 端口(24 芯光纤)OM3 iPLM 就绪 LC 双盒式 STD 极性

PatchPro 12 端口(24 芯光纤)OM3 iPLM 就绪 LC 双盒式 STD 极性

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

智能就绪(基于 RFID)修补面板。 支持当前和未来的应用,例如:10GBase-T(万兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

重量

330 g

总高度

38.0 mm

总宽度

95.4 mm

总长度

146.7 mm

深度

146.7 mm

最大容量

12 个双工 LC 端口

最大插入损耗

0.6 dB

力学测试

Description

连接器系统兼容性

LC

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Type
LC Double Cassette CE & RoHS compliant, UL 94 V-0 Cassette Housing
LC Adapter OM3 PC 24 x LC Adapter
MTP Adapter OM3 PC 2 x MTP Adapter
Fiber Patch Cord OM3 50 um multimode Fiber (IEC 60793-2-10 A1a.2) 2 x LC-MTP patch cords

TIA/EIA合规

TIA/EIA-598

相关零件

该 LC 双盒式磁带是 Belden PatchPro 96 光纤 LC 面板系统的一部分。 请查看 Belden 目录中此产品的配件部分,了解系统可能需要的其他相关产品。

包装

单独盒装

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:11-28-2025

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:11-28-2025


资源

Resources