产品编号: AP100045

带锁光纤壁挂式配线架,黑色

带锁光纤壁挂式配线架,黑色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

节省空间:紧凑的尺寸(56.8mm * 322.6mm * 253.6mm)适用于空间有限的应用,灵活的光纤容纳设计:支持最多 24 根光纤(LC 连接器)、12 根光纤(SC 连接器),熔接托盘和套件:支持光纤熔接和电缆管理,可上锁的门可限制未经授权的访问,易于安装和维护:折叠门易于安装和维护。

总高度

253.6 mm

总宽度

322.6 mm

深度

56.8 mm

最大容量

最高 24F(LC 适配器条)

力学测试

Description

材料

Description Material
Panel Aluminum

ISO/IEC合规性

ISO 2768-1

随附零件

电线管理鞍座、魔术贴胶带、光纤热缩管、锁钥匙

相关零件

该壁挂式光纤配线架与 Belden 光纤适配器条 & KeyConnect 框架 (AP100065) 完全兼容。 KeyConnect 框架可支持 6 端口非屏蔽 KeyConnect 模块化插孔或 KeyConnect LC & SC 适配器。 请联系我们的销售代表以获取更多信息。

备注

AP100065 KeyConnect 框架、KeyConnect 模块化插孔或 KeyConnect LC & SC 适配器需要单独购买。 橡胶垫圈直径: ø 28 毫米

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:08-13-2023

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:08-13-2023


零件编号

货号 颜色
AP100045 黑色