产品编号: AX103930

FX Ultra 壁挂式接线盒,空

FXU 壁挂式接线盒,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

总高度

14.394 in

总宽度

17.234 in

深度

3.378 in

最大容量

4 个 FXU 融合托盘,10 英寸(AX103913)

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Panel Steel 16 AWG
Left and Right Door Steel 18 AWG

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

2 个托盘支架;4 个线轴底座;4 个线轴;10 米螺丝 6-32 x .250";4 米螺丝 6-32 x .375";4 个木螺钉#10 x 1.00";尼龙搭扣带 8";尼龙搭扣带 18";扎带 4.5";扎带 5.75"

相关零件

FiberExpress超级框架,接线盒,挡板,托盘

包装

单独纸板箱包装。

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104778

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:03-27-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:03-27-2025