产品编号: PPLATSN-H

PatchPro 24 端口(48 芯光纤)LC OS2 APC iPLM 就绪终端/熔接面板套件,附带 24 条单工尾纤和 4 个熔接盒

PatchPro 24 端口(48 芯光纤)LC OS2 APC iPLM 就绪终端/熔接面板套件,附带 24 条单工尾纤和 4 个熔接盒

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

智能就绪(基于 RFID)修补面板。 支持当前和未来的应用,例如:10GBase-T(万兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

重量

1.5 kg

总高度

44 mm

总宽度

482 mm

深度

300 mm

最大容量

24 个双工 LC 端口

最大插入损耗

0.25 dB

最小回波损耗

-50 分贝

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

连接器系统兼容性

LC

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10 至 75°C

材料

Description Material Color Type
Panel drawer and cover - With 4 MPO and 2 cable entry ports Anodized aluminum Metal silver color 1.5 mm thick
Panel frontplate (including screws) - LC Front Plate Metal work 2nd generation Steel, textured powder coated Black (Ral 9005) 1.5 mm thick
Adapters - 24 LC Duplex APC - Mounted Plastic Green
Pigtails - 48 pigtails Rainbow color 900 µm
Splice cassettes and cover- 4 cassetes with cover Plastic Each cassette holds 12 splices
2 rubber grommets for cable entry, 8 splice holders, 4 MTP dustcaps mounted and 3 twister kits

TIA/EIA合规

TIA 568-C.3

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1:2017

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

PP-S2LALAxxxxX 智能光纤跳线、GP-SxLALAxxxxX 光纤跳线、PPFOUK-N 天线套件、PPIRRC 机架管理器

包装

单独盒装

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:01-07-2025

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:01-07-2025


资源

Resources