产品编号: 10GX REVConnect Cpl PP 48 2U

1RVACPF2U48-10GX REVConnect 耦合器配线架 48 端口 2U,UTP,预装

10GX REVConnect 预装耦合器配线架,48 端口,2U

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

10GX 系统,TIA 6A 类,ISO EA 级,10GBASE-T

总高度

3.470 in

总宽度

19.000 in

深度

2.000 in

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.680 lbs

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

48 个连接器(配线架已预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

端接类型

通用 T568A/B

UL等级

UL94 V-0

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.C.2,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

10GX REVConnect模块化耦合器, 10GX RevConnect跳线

随附零件

48 个 10GX REVConnect 耦合器,黑色;50 个 REVConnect 芯线;8 个透明窗口;2 个后部理线杆;4 个螺钉 (10x32);4 个螺钉 (12x24);2 条 Velcro 绑带;4 个框架;1 份安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:12-04-2025

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:12-04-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 UPC
RVACPF2U48BK 黑色 2U 611589247474