产品编号: 10GX UHD PP 48 1U

AX103264-10GX UHD 配线架,48 端口,1U,预装,UTP

10GX 超高密度配线架,48 端口,1U

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 10GX、TIA 6A 类、ISO EA 级、10GBASE-T

总高度

44.450 mm

总宽度

482.600 mm

深度

34.544 mm

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

0.862 kg

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

48 个连接器

介电强度

1,000 V RMS @ 60Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

工具兼容性

Gigaflex连接工具(AX100749)

插头/插孔兼容性

RJ45

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.B.2-10,ISO/IEC 11801:2002 修正案 2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

10GX 模块化线缆

随附零件

4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 条 Velcro 绑带;2 个理线条;1 份安装指南;1 套 10GX X-BAR

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104692

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:12-03-2025

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX103264 钛金 611589005821