产品编号: CAT 6 斜角 PP 24 1U

AX105360-CAT 6 斜角配线架,24 端口,1U,预装,UTP

斜角配线架,24 端口,1U,带 CAT6+ RJ45 模块化插孔

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 CAT6+,TIA 6 类+

总高度

1.75 in

总宽度

19.000 in

深度

10.440 in

端口数量

24 端口

前端连接

斜角

包装

单独纸板箱包装。

重量

2.700 lbs

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

24 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

数据类别

第 6 类

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

与 CAT6+ 跳线和 CAT6+ 预端接电缆组件兼容。

随附零件

4 个螺钉(10x32);4 个螺钉(12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 个标签夹;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架;1 个杆。

备注

有关模块化插孔的规格,请参阅 AX102283

更新和修订

版本号:0.128 版本日期:12-03-2025

更新和修订

版本号:0.128 版本日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX105360 黑色 611589007474