产品编号: CAT 6 KCONN 耦合器 PP 24 1U

AX104227-CAT 6 KeyConect 耦合器配线架,24 端口,1U,UTP

CAT6+ KeyConnect 耦合器配线架,24 端口,1U

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 CAT6+ 3600,TIA 7 类

总高度

1.75 in

总宽度

19.000 in

深度

1.52 in

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.978 lbs

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

24 个连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

插头/插孔兼容性

RJ45

端接类型

通用 T568A/B

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568.C.2、ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

CAT6+ 预端接电缆组件和 CAT6+ 模块化线缆

随附零件

4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 个标签夹;1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架、1 份安装指南、1 套 10GX X-BAR 套件

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104691

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:11-19-2024

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:11-19-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
AX104227 黑色 611589006491