产品编号: CAT 6 KCONN 耦合器 PP 48 1U

AX104591-CAT 6 KeyConect 耦合器配线架,48 端口,1U,UTP

KeyConnect 配线架,48 端口,1U,带 CAT6+ RJ45 耦合器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

与适合与 Belden IBDN Systems 10GX 一起使用的各种模块兼容。

总高度

1.75 in

总宽度

19.000 in

深度

1.3 in

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.00 lbs

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

48 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

数据类别

第 6 类

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

与 CAT6+ 跳线和 CAT6+ 预端接电缆组件兼容。

随附零件

4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架,1 份安装指南

备注

有关正确安装的信息,请参阅产品附带的安装指南 PX104691。 有关耦合器的规格,请参阅 AX104215

更新和修订

修订编号:0.303 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.303 修订日期:10-24-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX104591 黑色 611589006842