产品编号: FW3WBF02LD

墙盒,整合工作站接头 OM3

FX 墙盒现场终端,2 端口,OM3,LC 双工,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FW3WBF02LD

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域

总高度

0.394 in

总宽度

3.385 in

深度

3.385 in

最大容量

2 LC双工适配器

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 75°C

材料

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线、FX 跳线

包装

单独Korrvu盒装

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:02-12-2025


资源

Resources