致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX M-Box 接头 OM3
FX 多盒整合工作站接线盒多模 OM3
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域
重量
0.5 kg
总高度
1.5 m
总宽度
4.5
深度
6.6
前端连接
静态
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-10 至 75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线、FX 跳线
包装
单独Korrvu盒装
更新和修订
修订编号:0.98 修订日期:04-08-2022