致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AP-JIS- 空白 -W
JIS 适配器套件空白,白色
适合应用
兼容标准 JIS 面板,用于未使用的端口
总高度
22.7 mm
总宽度
44 mm
深度
12.6 mm
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
UL阻燃性
UL-94HB
更新和修订
修订编号:0.4 修订日期:10-15-2025