产品编号: AX104441C-BK

86×86 KeyConnect,铜,单端口面板,黑色

86×86 KeyConnect,铜质,扁平单端口,英国风格,优质两片式面板,黑色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

工作区环境中的面板支持当前和未来的 5e、6 和 6a 类 Keystone 连接

总高度

86 mm

总宽度

86 mm

深度

14.42 mm

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.035 kg

材料

Material
Flame Retardant Plastic UL-94V0, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

UL阻燃性

UL-94V0

随附零件

安装螺钉 : 2 件, M 3.5 x 25 mm

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-15-2023

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-15-2023


资源

Resources