产品编号: MEDIAFLEX斜角边缘SG板

MediaFlex斜角边缘1联面板

MediaFlex 斜角边缘面板,单组。 多种颜色可供。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
MEDIAFLEX斜角边缘SG板

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

4.5 m

总宽度

2.75

深度

0.455

前端连接

斜角

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.069 kg

材料

Description Material
Faceplate High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

Mediaflex

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

兼容MediaFlex模块

随附零件

窗户、纸张、6-32 螺丝、安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106224 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色
AX106670 杏仁色
AX106672 黑色
AX106671 电白
AX106669 灰色

资源

Resources