产品编号: MEDIAFLEX DG面板

MediaFlex 双联面板

MediaFlex 面板,双组

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400、1200、光纤和同轴电缆的各种模块。

总高度

4.5 m

总宽度

5.18

深度

0.77

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

材料

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

Mediaflex

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容MediaFlex插件

随附零件

窗户、纸张、6-32 螺钉、安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX102063 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.168 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.168 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色
AX101870 杏仁色
AX101872 黑色
AX101871 电白
AX101869 灰色
AX102570 象牙色
AX102609 白色