产品编号: MEDIAFLEX SC 插件

MediaFlex的SC插件

MediaFlex SC 插入。 有多种颜色和端口数量可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

光纤到桌面

总高度

1.41 m

总宽度

2.05

深度

1.236

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.044 kg

材料

Description Material Type
Front Connection Plastic - UL94V-0 SC-Duplex
Rear Connection Plastic - UL94V-0 SC-Duplex
Insert Plastic - UL94V-0
sleeve Zirconia - Ceramic

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

Mediaflex

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容MediaFlex面板

备注

有关正确安装,请参阅我们网站 http://www.belden.com 上的安装指南 PX102063

更新和修订

修订编号:0.157 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.157 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色
AX101936 杏仁色
AX101940 杏仁色
AX105638-AL 杏仁色
AX101938 黑色
AX101942 黑色
AX105638-BK 黑色
AX101937 电白
AX101941 电白
AX105638-EW 电白
AX101935 灰色
AX101939 灰色
AX105638-GY 灰色
AX102649 象牙色
AX102650 象牙色
AX102619 白色
AX102620 白色

资源

Resources