产品编号: CABLE MAN前后E系列

EDAH30xx 系列

电缆管理器,从前到后,适用于 END、ESN 和 ESH 机柜。 材质:金属。 有 600、800、900、1000、1100 和 1200 毫米可供选择

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.101 修订日期:10-11-2024

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.101 修订日期:10-11-2024


零件编号

零件编号 深度 颜色
EDAH3061 600 mm 灰色
EDAH3062 600 mm 黑色
EDAH3081 800 mm 灰色
EDAH3082 800 mm 黑色
EDAH3091 900 mm 灰色
EDAH3092 900 mm 黑色
EDAH3011 1,000 mm 灰色
EDAH3012 1,000 mm 黑色
EDAH3001 1,100 mm 灰色
EDAH3002 1,100 mm 黑色
EDAH3021 1,200 mm 灰色
EDAH3022 1,200 mm 黑色