产品编号: VCMFDR4X4

Belden Value垂直理线器

Belden Value 垂直管理器,带卡扣式盖子,4 英寸宽 x 4 英尺深 x 84 英寸高

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

84.0 in

总宽度

4.0 in

深度

4.0 in

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

颜色

黑色

重量

13.0 磅

随附零件

安装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:05-31-2024

随附零件

安装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:05-31-2024