致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRAE1Y
纤维线槽端盖,2x2,标准,黄色
环境空间
室内
重量
0.066 lbs
总高度
1.850 英寸(46.990 mm
总宽度
0.551 in
总长度
2.362 in
备注
管道端盖配有两个直径为 21 毫米的敲除孔,可安装 20 毫米内径 /25 毫米外径的波纹柔性管。 这些盘绕的管道允许光纤线从管道落到较低的传输设备。 端盖还用于密封标准 50mm 直管的开口端。 它只需卡入管道槽即可,如果系统需要扩展,可以用螺丝刀将其取出。
更新和修订
修订编号:0.135 修订日期:03-28-2024