致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRAE4Y
纤维线槽端盖,4x8,标准,黄色
环境空间
室内
重量
0.242 lbs
总高度
3.740 英寸(94.996 mm
总宽度
0.984 in
总长度
8.818 in
备注
管道端盖用于密封标准 220mm 直管道的开口端。 它只需卡入管道槽即可,如果系统需要扩展,可以用螺丝刀将其取出。
更新和修订
修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024