产品编号: FRAREY

纤维滚道波纹管,外径 88 毫米

光纤滚道波纹管,外径 88 毫米,长 2 米

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

4.629 lbs

总高度

3.464 英寸(87.986 mm

总宽度

2.952 in

总长度

78.740 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

* 坚韧、阻燃材料 * 适用于更大尺寸的管道,可使用较小尺寸的波纹管进行延伸,波纹管可装入较大尺寸的管道内,建议光纤数量:(大直径管道):360 x 2mm 芯线;210 x 2.4 mm 芯线;或 160 x 3mm 直径芯线,最大值 * 正在等待 RoHS 认证,作为商品购买

更新和修订

修订编号:0.181 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.181 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAREY 黄色 78.740 英寸