产品编号: FRCB3YL9DK

光纤线槽接头,4x4,套件

光纤线槽分线套件,4x4,带盖,90 度向下弯曲

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.943 lbs

总高度

(169.977 中的 6.692 mm

总宽度

10.236 in

总长度

8.070 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94 VO rated

备注

90 度向下弯头套件为 100 毫米垂直落差,带有外部盖子,配有出口导轨,使用标准 100 毫米管道接头。 该出口导向器(例如,出口喇叭)使光纤线能够落入下部管道,控制半径为 30 毫米。 它具有可拆卸的盖子,可以快速轻松地在弯头内安装光纤线。 这通常安装在光纤线要从下面垂下的地方。 有一个 100 毫米的出口可连接到其他管道项目,使用:标准连接器或无槽连接器;可单独购买。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCB3YL9DK 黄色 8.070 英寸