产品编号: FRCC4YN2

光纤槽道缩径十字连接器,4x8

光纤槽道缩径十字连接器,4x8(220mm x 100mm),不带盖

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRCC4YN2

环境空间

室内

重量

1.366 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

9.685 in

总长度

14.566 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCC4YN2 黄色 14.566 英寸