产品编号: FRCDUYL3SK

光纤线槽落料套件,带盖

光纤线槽落线套件 50mm 适用于 100mm;220mm & 300mm

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.308 lbs

总高度

(109.982 中的 4.330 mm

总宽度

9.055 in

总长度

2.362 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该分线套件用于为 300、220 & 100 毫米管道至 50 毫米管道中任意点的光纤线提供安全出口,并在垂直平面内进线。 它直接夹在切割工具或切割夹具提供的切口中,并提供 90° 向下的弯头,可以使用 50 毫米标准接头将 50 毫米开槽管道或直管道安装在该弯头上。这些物品可单独提供。 还提供了斜坡以保持光纤弯曲半径直至断裂。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCDUYL3SK 黄色 2.362 英寸