产品编号: FRCE3YL9H

纤维滚道弯头,4x4,90 度水平,带盖

纤维滚道弯头,4x4,90 度水平,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.793 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

6.338 in

总长度

6.338 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE3YL9H 黄色 6.338 英寸