产品编号: FRCP1YSNV

光纤线槽顶部出口,开槽,垂直落差,2x2

光纤线槽顶部出口,开槽,垂直落差,2x2(50mm x 50mm),带盖,向上,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRCP1YSNV

环境空间

室内

重量

0.308 lbs

总高度

(115.976 中的 4.566 mm

总宽度

8.897 in

总长度

6.299 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCP1YSNV 黄色 6.299 英寸