产品编号: FRCR5YNNC

纤维滚道减速器,中心距 300mm/220mm

纤维滚道减速器,中心距 300 毫米/220 毫米,无盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.617 lbs

总高度

(112.979 中的 4.448 mm

总宽度

12.244 in

总长度

5.236 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCR5YNNC 黄色 5.236 英寸