产品编号: FRCS3YL0

光纤滚道侧溢流,直通组件,4x4

纤维线槽侧溢流口,直通组件,4x4,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRCS3YL0

环境空间

室内

重量

0.11 lbs

总高度

2.559 英寸(64.999 mm

总宽度

6.102 in

总长度

2.755 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCS3YL0 黄色 2.755 英寸