产品编号: FRCT4YL

纤维线槽三通,4x8,带盖

纤维轨道三通,4x8,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.054 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

14.173 in

总长度

11.653 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该三通用于提供与标准 220 毫米直管道的三通交叉。 它需要在每个接口处安装一个标准连接器,以提供平滑 & 牢固的接头。 或者,可以使用无槽连接器。

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCT4YL 黄色 11.653 英寸