致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCT7YN4
纤维线槽三通,8x12,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
2.38 lbs
总高度
(116.992 中的 4.606 mm
总宽度
12.716 in
总长度
14.055 in
更新和修订
修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024