产品编号: FRCU3YL

纤维线槽三通接头,4x4,带盖

光纤线槽三通接头,4x4,100 毫米,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.132 lbs

总高度

(103.988 中的 4.094 mm

总宽度

7.952 in

总长度

3.464 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该分线组件用于在 300、220 或 100 毫米管道系统的任何位置为光纤到设备提供安全的出口。 它通常用于在现有的管道系统中提供突破,并直接夹入由切割工具提供的切口或使用切割夹具制作的切口中。 按照说明使用时,它提供一个 100 毫米的出口;可以使用以下任一方式将任何标准 100 毫米部件安装到该出口上:标准连接器或无槽连接器(可单独购买)。 它还可以与垂直管道一起使用,将跳线送入机架。 (用作喇叭出口)。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCU3YL 黄色 3.464 英寸