产品编号: FRCV5YLN

纤维线槽垂直三通,4x12,带盖

光纤线槽垂直三通,4x12,300mm x 100mm 落差,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.59 lbs

总高度

5.905 在 (149.987 mm

总宽度

14.566 in

总长度

12.283 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

入口套件基本上是 300 毫米水平管道系统中的 220 毫米垂直下降点。 这通常安装在需要放置大量光纤线的地方:例如光纤配线架。 它为正在运行的纤维提供自由流动,并为从 220 毫米垂直部分出来的纤维提供应变消除。 有两个 300 毫米水平插座,使用无槽连接器,还有一个 220 毫米垂直插座,使用无槽连接器。 连接件:单独提供。

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCV5YLN 黄色 12.283 英寸