产品编号: FRD1SYN

光纤线槽管道 2x2

光纤线槽管道,无盖,2x2,2 米长

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

4.431 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

4.724 in

总长度

7.874 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRD1SYN 黄色 7.874 英寸