产品编号: FRMS4

光纤槽道安装支架套件,200mm

光纤线槽安装支架套件,适用于 200 毫米管道

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.543 lbs

总高度

1.181 英寸(29.997 mm

总宽度

1.574 in

总长度

9.842 in

力学测试

Description

材料

Material
Mild steel Finish Nickel Plated

备注

安装支架为 220 毫米塑料管道系统提供了可调节的安装机制。 它基本上是一个 M12 螺纹金属棒和支撑架,用于将直管道连接到现有的建筑钢结构。 其中包括一个塑料保护管,以防止光纤卡在杆螺纹中。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRMS4 金属色 9.842 英寸