产品编号: FRTB1

光纤槽道拆线工具,50mm

光纤槽道拆线工具,50mm

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

4.872 lbs

总高度

(134.976 中的 5.314 mm

总宽度

11.614 in

总长度

5.511 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTB1 金属色 5.511 英寸