产品编号: FRTC2

光纤槽道切割工具,落料孔锯

光纤槽道切割工具,落料孔锯

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRTC2

环境空间

室内

重量

0.507 lbs

总高度

2.519 英寸(63.983 mm

总宽度

2.519 in

总长度

0.031 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTC2 金属色 0.031 英寸