产品编号: FRTS5

光纤槽道开槽工具 - 手动,液压,带盒

光纤槽槽开槽工具 - 手动,液压工具,带手提箱

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

5.732 lbs

总高度

(164.998 中的 6.496 mm

总宽度

2.952 in

总长度

12.204 in

力学测试

Description

材料

Material
Steel and Plastic

备注

液压手持式管道开槽工具是一种制作管道端槽的方法,轻松、简单、快速,即制作一个槽只需不到 1 分钟。 液压工具施加的力为 5 吨,钳口由硬化碳钢制成,使用寿命长。 操作时,将工具放在管道侧面或末端,拧紧侧面释放阀旋钮,轻轻泵送工具,直到形成槽。 拧开阀门旋钮,释放阀门旋钮。 使用前部回位手柄将钳口推回。 连接器的槽口重复、快速且准确地制作。 开槽工具在管道末端切出一个槽,以适合标准连接器。 该套件还配有一个塑料工具箱,方便运输。

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTS5 金属色 12.204 英寸