致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 斜角壁挂支承套件
斜角壁挂支承套件
产品概述
2" x 2" x 3/16" (7 号规格)钢支撑角设计用于壁挂式特定宽度的电缆走线槽。
环境空间
室内
深度
2.0 in
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
随附零件
套件包含:(1) 墙角,(2) 5/16-18 x 2.25" J 型螺栓,(2) 5/16-18 六角螺母,(2) 5/16" 锁紧垫圈。
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.144 修订日期:11-09-2022