产品编号: AEHC烟囱 - 紧贴天花板(可调)

AEHC有源烟囱

AEHC 主动烟囱,可调节至天花板

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden' 的主动自适应机柜热遏制 (AEHC) 系统是一种高效且经济的机柜冷却方法,同时可防止数据中心内冷热空气混合。 联网后,AEHC 烟囱可以聚合整个机柜舱的排气量,从而实现对 CRAC 单元的实时控制,并在冷却装置和计算负载之间建立逻辑链接。这种独特的属性可以降低冷却运行成本,特别是在具有高度动态计算负载特征的虚拟化集群计算环境中。 AEHC 使用由压力传感器控制的大容量风扇,确保进气和排气量的动态平衡 保持机柜集气室中的中性压力,确保服务器风扇高效运行 可在虚拟化集群计算环境中以 pod/row 形式联网以实现冗余 多个机柜可根据托管计算密度共享 AEHC 烟囱(通常每个烟囱三个机柜) AEHC 具有高度可扩展性,可根据计算负载的增加添加烟囱 一对总容量为 10 kW 或 30 kW 的热插拔无刷风扇连接到 AEHC 控制器,可快速轻松地进行容量升级(不同容量的风扇不能在同一机柜中使用) 风扇电机经过精心设计,可确保关键任务设施的长寿命、高排气量和低功耗 非常适合现有数据中心,非 Belden 机柜可通过使用定制的转接板加装烟囱 AEHC 系统通过机柜 PDU 供电(自动感应 120V 或 208V),并接受两个不同的电源馈送以实现冗余 温度湿度传感器与 AEHC 控制器的组合可以收集和存储环境数据。 联网后,可以通过直观的用户界面或使用 SNMP(MIB 文件)的 Belden Corman-CS 基础设施管理软件访问实时数据。环境、机械和电气阈值和警报易于配置,并且可以直接发送到电子邮件地址(通过升级流程)

优势

有源系统可支持每个机柜高达 30 kW 的功率,以应对当今'极高的热负荷, 有源烟囱可用作穿过天花板的烟囱,突出到静压箱约 2" ,也可用作贴顶式烟囱,可调节并配有橡胶垫圈,可有效防止落差密封, 考虑到风扇和控制器单元,有源遏制系统的烟囱长度应从机柜顶部和回风天花板之间的距离中减去 11.5" , 配备遏制顶板的 Belden X 系列机柜可接受无源和有源烟囱,可轻松实现无源到有源的转换

环境空间

室内

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:11-14-2022

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:11-14-2022


零件编号

零件编号 烟囱高度 可调节烟囱高度 颜色
HCDA024B 24.0 英寸 21" - 27" 黑色
HCDA024W 24.0 英寸 21" - 27" 白色
HCDA036B 36.0 英寸 33" - 39" 黑色
HCDA036W 36.0 英寸 33" - 39" 白色
HCDA048B 48.0 英寸 45" - 51" 黑色
HCDA048W 48.0 英寸 45" - 51" 白色
HCDA060B 60.0 英寸 57" - 63" 黑色
HCDA060W 60.0 英寸 57" - 63" 白色
HCDA072B 72.0 英寸 69" - 75" 黑色
HCDA072W 72.0 英寸 69" - 75" 白色
HCDA084B 84.0 英寸 81" - 87" 黑色
HCDA084W 84.0 英寸 81" - 87" 白色