产品编号: 监视器 & 传感器

Belden环境监测器和传感器

环境监测器和传感器

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden Climate监测器和传感器可对关键环境参数进行精确监测/报警,以提高任务攸关应用(数据中心、网络机柜、远程位置)中的设备可用性

优势

内置直观的 Web 界面,可通过以太网浏览器进行远程访问, 内置和外部传感器选项(温度、湿度、气流、水检测、门位置、烟雾), 支持 SNMP,与领先的 DCIM 包兼容 识别基于 IP 的摄像头以进行空间查看, 设置警报阈值,最多可发送至五个电子邮件地址, 允许查看数据图表和分析历史日志, 电源已包含(如注明), UL & cUL 认证

环境空间

室内

更新和修订

修订编号:0.442 修订日期:08-28-2025

更新和修订

修订编号:0.442 修订日期:08-28-2025


零件编号

零件编号 描述
9318-0500 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,可添加 4 个数字传感器,包括美国电源
9318-0515 远程温度、气流、湿度和露点传感器,20'
9318-0518 远程温度、湿度和露点传感器
9318-0520 用于远程传感器的五路分路器
9318-0521 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,一个继电器触点,可添加 4 个数字传感器和 4 个 I/O 传感器, "普遍的" 包含电源
9318-0522 模数转换器,10' 电缆允许您将模拟传感器连接到即插即用端口。 它与 9318-0500 - 9318-0521 - 9318-0527 - 9318-0543 环境监视器和 Belden 可升级 PDU 兼容
9318-0523 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,一个继电器触点,可添加 4 个数字传感器和 4 个 I/O 传感器,内置 PoE,不含电源
9318-0527 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,可添加 4 个数字、内置 PoE, "普遍的" 包含电源
9318-0530 泄漏检测电缆套件,10'
9318-0534 洪水传感器,15'
9318-0535 光电烟雾报警器,120V,备用电池
9318-0536 传感器,烟雾探测器,无警报
9318-0537 电源故障传感器,美国电源
9318-0542 远程温度 x3、湿度和露点传感器
9318-0543 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,一个继电器触点,可添加 4 个数字传感器和 4 个 I/O 传感器,内置 PoE,包含美国电源
9318-0544 远程温度传感器,25'
9318-0545 光电烟雾报警器,220V,备用电池
9318-0546 泄漏检测电缆套件,40'
9318-0553 泄漏检测延长线,100'
9318-0554 泄漏检测延长线,50'
9318-0555 泄漏检测延长线,25'
9318-0556 泄漏检测延长线,10'
9318-0557 远程温度、湿度和露点传感器,50' 绳索
9318-0558 环境监测器,板载温度、湿度和露点传感器,可添加 4 个数字传感器,内置 PoE,包含美国电源
9318-0501 远程温度传感器,12' 绳索
9318-0504 门位置传感器,磁性,带 30 英尺电线
9318-0506 远程 PDU 显示,RJ12 连接
9318-0503 远程温度、气流、湿度和露点传感器,12 英尺