产品编号: E系列实心封板引脚

EDAP13xx 系列

用于E系列的金属实心封板和塑料引脚。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

表面处理

粉末涂层

材料

1.0 mm钢

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

包装内含 2 个塑料 pns(高度为 1U)和 4 个塑料插针

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.111 修订日期:10-02-2024

随附零件

包装内含 2 个塑料 pns(高度为 1U)和 4 个塑料插针

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.111 修订日期:10-02-2024


零件编号

货号 高度 颜色 应用
EDAP1312 1U 黑色 E系列机柜
EDAP1322 2U 黑色 E系列机柜
EDAP1332 3U 黑色 E系列机柜
EDAP1311 1U 灰色 E系列机柜
EDAP1321 2U 灰色 E系列机柜
EDAP1331 3U 灰色 E系列机柜