产品编号: E系列底座

EDAB2xxx 系列

E 系列机柜底座带有用于电缆入口的敲除孔。 底座由两个与橱柜深度相对应的侧面轮廓和两个具有相应宽度的盖板(前板和后板)构成。 .

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

120 mm

机械结构注释

提示:底座用于安装稳定器 EDAB101x,强烈建议在带有滑动服务器的机柜上使用。

荷载容量

1900 kg

表面处理

粉末涂层

材料

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

2 个带电缆入口的侧基座型材(带敲除式盲板)、2 个带电缆入口的盖板(带敲除式盲板)、1 个带过滤器的盖板、1 个防尘刷、紧固件

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:07-11-2025

随附零件

2 个带电缆入口的侧基座型材(带敲除式盲板)、2 个带电缆入口的盖板(带敲除式盲板)、1 个带过滤器的盖板、1 个防尘刷、紧固件

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:07-11-2025


零件编号

货号 宽度 深度 颜色 应用
EDAB2611 600 1,000 灰色 E系列机柜
EDAB2612 600 1,000 黑色 E系列机柜
EDAB2621 600 1,200 灰色 E系列机柜
EDAB2622 600 1,200 黑色 E系列机柜
EDAB2681 600 800 灰色 E系列机柜
EDAB2682 600 800 黑色 E系列机柜
EDAB2811 800 1,000 灰色 E系列机柜
EDAB2812 800 1,000 黑色 E系列机柜
EDAB2821 800 1,200 灰色 E系列机柜
EDAB2822 800 1,200 黑色 E系列机柜
EDAB2881 800 800 灰色 E系列机柜
EDAB2882 800 800 黑色 E系列机柜